Systemreferenz
Handhabungssystem Sandkern in Schlichte
Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Metall | Gießerei

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
1. 3-Backen-Zentrischgreifer

- Steel Linear Guide – Das überlegene Führungskonzept
- Dicht und korrosionsgeschützt – Der Universalgreifer
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Herausforderung
Aufnahme von bis zu 4 Sandkernen in ein Schlichtebad. Rotation der Kerne zum gleichmäßigen Verteilen der Schlichte und Ablegen der 5 Sandkerne in einer Reihe.
Lösung
Die Aufnahme der Sandkerne geschieht im Zentrum. Dabei werden die 4fach endlos Rotationseinheiten angetrieben über zwei Motoren. Schwenkeinheiten zum Vorgang des Aufklappens sind integriert.
Highlights und Technische Daten
IP64
Pneumatisch
Drehwinkel unbegrenzt
Antrieb AC-Servomotor
Schwenkwinkel einstellbar
Greifkraftsicherung bei Feder
Technische Daten
| Antriebsart | pneumatisch |
| Greifkraft max. | 1020 [N] |
| Greifkonzept | Kraftschluss |
| Greifsicherung | Feder |
| Hub max. | 12 [mm] |
| IP Klasse | IP64 |
| Systemgewicht | 116 [kg] |
Verbaute Standardkomponenten